Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
Grupa SR: SR2001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,4611 zł - 42,4611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
||
| 10214848 | 17,3895 zł - 17,3895 zł | 500 Na stanie |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
|
| 10214855 | 15,899 zł - 15,899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
|
| 3,2489 zł - 3,6099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 4,9306 zł - 5,4784 zł | 6750 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 4,9992 zł - 5,5546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 5,1091 zł - 5,6767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 10253700 | 6,2818 zł - 6,2818 zł | 380 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
|
| 5,4201 zł - 6,0223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,2604 zł - 14,7338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,4662 zł - 5,4662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 3,6529 zł - 4,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 3,1965 zł - 3,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,8157 zł - 13,8157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
||
| 13,8223 zł - 15,3581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,2604 zł - 14,7338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 12,4335 zł - 13,8149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 10,6507 zł - 11,8342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,1322 zł - 5,7025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 2,4238 zł - 2,6931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować