Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 78,4101 zł - 78,4101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Brązowy
|
Płaski
|
||
| 78,4101 zł - 78,4101 zł | 1 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 59,32 zł - 59,32 zł | 11 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
| 59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szary
|
Okrągłe
|
||
| 61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
| 606,8255 zł - 606,8255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
| 357,1336 zł - 357,1336 zł | 31 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
| 410,6946 zł - 410,6946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
| 303,5726 zł - 303,5726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
| 630,084 zł - 630,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Żółty
|
Płaski
|
||
| 438,9044 zł - 438,9044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
| 667,3578 zł - 667,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
| 1 765,1835 zł - 1 765,1835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
| 1 024,4774 zł - 1 024,4774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
| 630,084 zł - 630,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szary
|
Płaski
|
||
| 342,687 zł - 342,687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
| 923,4771 zł - 923,4771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować