Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8159 zł - 13,9321 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7929 zł - 9,2926 zł | 2 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,5419 zł - 8,6777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,8446 zł - 6,9694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 18,5462 zł - 45,4382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 180 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1788 zł - 11,8852 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6268 zł - 13,5359 zł | 642 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7818 zł - 14,8565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,5638 zł - 13,6314 zł | 248 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1072 zł - 2,7126 zł | 298 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,4523 zł - 13,3581 zł | 200 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,9782 zł - 12,1966 zł | 146 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,5837 zł - 8,7801 zł | 190 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,1195 zł - 5,1929 zł | 150 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9579 zł - 2,347 zł | 2675 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,6714 zł - 11,4449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9102 zł - 11,5551 zł | 26 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,129 zł - 3,129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować