Menu Search

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich

Na stanie

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
72 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Szerokość całkowita Kup
6,0428 zł - 6,7143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.2 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.9 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
13,4651 zł - 14,9612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
10317198 8,9198 zł - 9,9109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
8,3478 zł - 9,2753 zł 28 Na stanie
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
21,2468 zł - 23,6076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
10641583 4,6948 zł - 5,2164 zł 600 Na stanie
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
2,4976 zł - 2,7751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
25,6367 zł - 28,4853 zł 13 Na stanie
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
2,8594 zł - 3,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,267 zł - 4,7412 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
4,2198 zł - 4,6886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
3,6092 zł - 4,0102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
3,9597 zł - 4,3997 zł 1728 Na stanie
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
1,8751 zł - 2,0835 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
10638606 2,4708 zł - 2,7453 zł 144 Na stanie
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
3,2487 zł - 3,6096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
4,2488 zł - 4,7209 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,2923 zł - 3,6582 zł 168 Na stanie
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
2,2997 zł - 2,5552 zł 1632 Na stanie
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
  • z 4
Ferryt do kabli płaskich 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641613

Przedział cen netto
6,7143 zł - 6,0428 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    55.2 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferrite Flat Cable 44.9 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641576


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    44.9 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Przedział cen netto
14,9612 zł - 13,4651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    26.60 m
  • Całkowita długość
    38.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.30 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    PA
Ferryt do kabli płaskich 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Przedział cen netto
9,9109 zł - 8,9198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    23.5 mm
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.3 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Ferryt do kabli płaskich 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Przedział cen netto
9,2753 zł - 8,3478 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Szerokość całkowita
    24.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Przedział cen netto
23,6076 zł - 21,2468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    26.6 mm
  • Całkowita długość
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Przedział cen netto
5,2164 zł - 4,6948 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    12.5 mm
  • Całkowita długość
    16.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Przedział cen netto
2,7751 zł - 2,4976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    23.3 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Przedział cen netto
28,4853 zł - 25,6367 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    43.7 mm
  • Całkowita długość
    55.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Przedział cen netto
3,1772 zł - 2,8594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    31.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Przedział cen netto
4,7412 zł - 4,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Przedział cen netto
4,6886 zł - 4,2198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    36.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Przedział cen netto
4,0102 zł - 3,6092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    38.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Przedział cen netto
4,3997 zł - 3,9597 zł

Zapasy magazynowe
1728 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Przedział cen netto
2,0835 zł - 1,8751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Przedział cen netto
2,7453 zł - 2,4708 zł

Zapasy magazynowe
144 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Przedział cen netto
3,6096 zł - 3,2487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    18.7 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Przedział cen netto
4,7209 zł - 4,2488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    23.5 mm
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Przedział cen netto
3,6582 zł - 3,2923 zł

Zapasy magazynowe
168 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Przedział cen netto
2,5552 zł - 2,2997 zł

Zapasy magazynowe
1632 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5