Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC stosowanych w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektronicznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zapobiegają również wnikaniu kurzu i zabezpieczają użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.
Grupa SR: SRRCOFM
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Rozmiar wentylatora | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8376 zł - 0,8376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Wciskane
|
||
| 41,1492 zł - 41,1492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Śruba
|
||
| 13,1622 zł - 13,1622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Śruba
|
||
| 21,0595 zł - 21,0595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Śruba
|
||
| 11,9397 zł - 11,9397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,763 zł - 10,763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 43,4093 zł - 43,4093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Śruba
|
||
| 10,3755 zł - 10,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,2352 zł - 10,2352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Śruba
|
||
| 6,8188 zł - 6,8188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Śruba
|
||
| 12,4803 zł - 12,4803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Śruba
|
||
| 26,4806 zł - 26,4806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Śruba
|
||
| 42,3914 zł - 42,3914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Śruba
|
||
| 11,3578 zł - 11,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Śruba
|
||
| 7,4324 zł - 7,4324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Śruba
|
||
| 19,6478 zł - 48,1372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Śruba
|
||
| 4,0997 zł - 4,0997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Śruba
|
||
| 10,4734 zł - 10,4734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 13,5901 zł - 13,5901 zł | 20 Na stanie |
|
|
|
||
| 4,1275 zł - 4,1275 zł | 6 Na stanie |
Stal
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować