Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC stosowanych w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektronicznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zapobiegają również wnikaniu kurzu i zabezpieczają użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.
Grupa SR: SRRCOFM
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Rozmiar wentylatora | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0772 zł - 11,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 10,3903 zł - 11,5448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 9,6338 zł - 10,7042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 9,0302 zł - 10,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 10,3903 zł - 11,5448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 9,0302 zł - 10,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 10,3903 zł - 11,5448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 10,0772 zł - 11,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 10,0772 zł - 11,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 9,6197 zł - 10,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 9,0302 zł - 10,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 30%
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Śruba
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 30%
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Śruba
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 30%
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Śruba
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 30%
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Śruba
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 30%
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Śruba
|
|||
| 0,8376 zł - 0,8376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Wciskane
|
||
| 41,1492 zł - 41,1492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Śruba
|
||
| 21,0595 zł - 21,0595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Śruba
|
||
| 13,1622 zł - 13,1622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować