Uszczelki na krawędzie z PVC z rdzeniem ze stalową sprężyną. Dostarczane w rolkach po 20 m. Ochrona stalowych krawędzi. Profile są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Zakres temperatur od -25C do 90C
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. szerokość chwytania | Kolor | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940,8294 zł - 940,8294 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
940,8294 zł - 940,8294 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
Szary
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
284,859 zł - 284,859 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
883,4842 zł - 883,4842 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
600,926 zł - 600,926 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
347,6652 zł - 347,6652 zł | 14 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
10412565 | 492,3538 zł - 492,3538 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
1 147,4125 zł - 1 147,4125 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
345,6572 zł - 345,6572 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
1 318,024 zł - 1 318,024 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
753,9813 zł - 753,9813 zł | W produkcji |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
907,5943 zł - 907,5943 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10237519 | 283,2136 zł - 283,2136 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
588,3201 zł - 588,3201 zł | 31 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
336,4956 zł - 336,4956 zł | 5 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
600,926 zł - 600,926 zł | 6 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
347,6652 zł - 347,6652 zł | 28 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
647,18 zł - 647,18 zł | 2 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
10237441 | 639,6639 zł - 639,6639 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
524,0637 zł - 524,0637 zł | 26 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować