10201855
1222639
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 39 | 228,0796 zł |
| 40 + | 162,914 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Mechanizm zatrzaskowy | Zaczep |
| Materiał magnetyczny | Samarowo-kobaltowy |
| Rodzaj mocowania | Screw On |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.575 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 40.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.669 in |
| Wysokość całkowita | 17.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.555 in |
| Szerokość całkowita | 14.1 mm |
| Całkowita długość | 1.969 in |
| Całkowita długość | 50.0 mm |
| Średnica gwintu | 0.138 in |
| Średnica gwintu | 3.5 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować