Przepusty odprężające — odciąg światłowodu

Na stanie

Przepusty odprężające są łatwe w montażu. Można je zamocować bez użycia narzędzi, chronią przewody i światłowody przed ostrymi krawędziami płyt. Odciąg światłowodu zapewnia dodatkową ochronę osłoniętych i nieosłoniętych kabli światłowodowych przeprowadzanych przez otwory.

Potrzebujesz wyceny?

Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” info@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Informacje SKU o produkcie
Szybki podgląd Kod produktu Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne kształty kabli Rodzaj kabla Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
19,9717 zł - 42,625 zł 2500 Na stanie
Okrągłe
Światłowód 2.00 mm z osłonką
Okrągłe odciąg światłowodu — Rodzaj kabla: Światłowód 2.00 mm z osłonką

EFA52-02-ASS

Przedział cen netto
42,625 zł - 19,9717 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    Światłowód 2.00 mm z osłonką
  • Średnica wewnętrzna
    3.5 mm