Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2518 zł - 26,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 194,6058 zł - 259,4744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stal
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 63,2131 zł - 97,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 621,1964 zł - 828,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stal
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 6,9268 zł - 10,6299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 6,5347 zł - 10,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stal
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 9,41 zł - 14,5072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stal
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 8,5387 zł - 13,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 621,1964 zł - 828,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stal
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 37,0304 zł - 56,9397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stal
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 453,601 zł - 604,7723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
| 177,3104 zł - 236,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stal
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 17,8617 zł - 27,4896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stal
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 52,5396 zł - 80,857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stal
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 9,6279 zł - 14,8121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 348,8267 zł - 465,1022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stal
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 36,5512 zł - 56,1991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stal
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 58,3773 zł - 89,7879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stal
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować