20770440
20770440
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 750 - 3749 | 0,6333 zł |
| 3750 + | 0,57 zł |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| h | 0.567 in |
| h | 14.4 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.157 in |
| Maks. grubość ścianki | 4.0 mm |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować