20769864
20769864
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,289 zł |
| 17500 + | 0,2601 zł |
| A | 50.0 mm |
|---|---|
| A | 1.969 in |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maks. grubość ścianki | 2.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.079 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować