Menu Search

Pręty i trzpienie z pełnym gwintem

Na stanie

Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.

Grupa SR: SR1985

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Kup
0,4798 zł - 0,5924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
38.1 mm
4,681 zł - 5,779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2-13
127 mm
0,5609 zł - 0,6924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16-18
38.1 mm
16,4077 zł - 20,2564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
1.0 m
1,8777 zł - 2,3182 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2-13
76.2 mm
0,181 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10-32
19.1 mm
0,8224 zł - 1,0153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16-18
76.2 mm
2,1399 zł - 2,6419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8-16
101.6 mm
1,2733 zł - 1,572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2-13
50.8 mm
0,6726 zł - 0,8854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
50.8 mm
0,2458 zł - 0,3035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
19.1 mm
0,7147 zł - 0,8824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8-16
25.4 mm
1,0427 zł - 1,2873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8-16
63.5 mm
0,3558 zł - 0,4696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
25.4 mm
0,7124 zł - 0,8795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16-18
63.5 mm
0,6609 zł - 0,8159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
76.2 mm
49,4891 zł - 49,4891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
1.0 m
3,7486 zł - 4,6278 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2-13
101.6 mm
0,6366 zł - 0,786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16-18
50.8 mm
0,4615 zł - 0,5698 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
63.5 mm
  • z 3
Pręt gwintowany 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373323

Przedział cen netto
0,5924 zł - 0,4798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Przedział cen netto
5,779 zł - 4,681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/2-13
  • Całkowita długość
    127 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Przedział cen netto
0,6924 zł - 0,5609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Przedział cen netto
20,2564 zł - 16,4077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Całkowita długość
    1.0 m
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 3.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373507

Przedział cen netto
2,3182 zł - 1,8777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/2-13
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    #10-32
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Przedział cen netto
1,0153 zł - 0,8224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460

Przedział cen netto
2,6419 zł - 2,1399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    3/8-16
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484

Przedział cen netto
1,572 zł - 1,2733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/2-13
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373330

Przedział cen netto
0,8854 zł - 0,6726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 0.750 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373309

Przedział cen netto
0,3035 zł - 0,2458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373415

Przedział cen netto
0,8824 zł - 0,7147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    3/8-16
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Przedział cen netto
1,2873 zł - 1,0427 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    3/8-16
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373316

Przedział cen netto
0,4696 zł - 0,3558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373392

Przedział cen netto
0,8795 zł - 0,7124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 3.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373354

Przedział cen netto
0,8159 zł - 0,6609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

10373231

Przedział cen netto
49,4891 zł - 49,4891 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Całkowita długość
    1.0 m
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 4.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373514

Przedział cen netto
4,6278 zł - 3,7486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/2-13
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385

Przedział cen netto
0,786 zł - 0,6366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373347

Przedział cen netto
0,5698 zł - 0,4615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790