Menu Search

Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości

Na stanie

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C. Materiał: LDPE, PE Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1389

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał h d1 Kup
5,2292 zł - 12,8115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,7042 zł - 1,7252 zł 15900 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
3,5788 zł - 8,7681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
3,2351 zł - 7,926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
2,0219 zł - 4,9537 zł 50 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
2,9283 zł - 7,1744 zł 1042 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
3,7371 zł - 9,1559 zł 2750 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,9566 zł - 2,3436 zł 2381 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
2,3148 zł - 5,6712 zł 758 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
4,3367 zł - 10,625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
1,9104 zł - 4,6804 zł 77 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
4,2391 zł - 10,3859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,7864 zł - 1,9268 zł 2484 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,6121 zł - 1,4998 zł 160 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
2,3845 zł - 5,842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 120 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
2,1892 zł - 5,3637 zł 700 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
3,1933 zł - 7,8235 zł 8100 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
3,3606 zł - 8,2335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,7151 zł - 4,2021 zł 4570 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
  • z 2
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Czarny

10106914

Przedział cen netto
12,8115 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Żółty

10083406

Przedział cen netto
1,7252 zł - 0,7042 zł

Zapasy magazynowe
15900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 88.9 mm 30.5 mm Czarny LDPE - PIR

10139639

Przedział cen netto
8,7681 zł - 3,5788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 50.8 mm 24.3 mm Żółty

10068922

Przedział cen netto
7,926 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 38.0 mm 28.4 mm Żółty

10072967

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości LDPE - PIR Żółty

10081808

Przedział cen netto
7,1744 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
1042 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 60.3 mm 26.6 mm Żółty

10069141

Przedział cen netto
9,1559 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 27.0 mm 25.4 mm Żółty

10083413

Przedział cen netto
2,3436 zł - 0,9566 zł

Zapasy magazynowe
2381 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 41.3 mm 26.6 mm Czarny

10104392

Przedział cen netto
5,6712 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 63.5 mm 30.4 mm Żółty

10071656

Przedział cen netto
10,625 zł - 4,3367 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 34.1 mm 22.8 mm Żółty

10083420

Przedział cen netto
4,6804 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 60.3 mm 26.6 mm Czarny

10104408

Przedział cen netto
10,3859 zł - 4,2391 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 22.2 mm 17.7 mm Żółty

10083390

Przedział cen netto
1,9268 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
2484 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 27.0 mm 25.4 mm Czarny

10104187

Przedział cen netto
1,4998 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 42.9 mm 25.4 mm Czarny

10105269

Przedział cen netto
5,842 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 33.4 mm 24.8 mm Żółty

10071724

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 42.9 mm 25.4 mm Żółty

10083437

Przedział cen netto
5,3637 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 48.3 mm 27.0 mm Czarny

10104439

Przedział cen netto
7,8235 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
8100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 54.0 mm 28.4 mm Żółty

10072417

Przedział cen netto
8,2335 zł - 3,3606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 31.8 mm 25.4 mm Żółty

10070123

Przedział cen netto
4,2021 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
4570 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kod towaru
    3926909790