Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować