Menu Search

Pokrętła płaskie radełkowane – metalowe

W produkcji

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość gwintu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Szary
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Szary
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Szary
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Szary
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Szary
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Szary
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Szary
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Szary
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Szary
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Szary
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Szary
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Czarny
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Szary
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Szary
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Czarny
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Czarny
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
  • z 2
Śruba z łbem radełkowanym M5 12.0 mm Stal nierdzewna

10503928


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica występu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Śruba z łbem radełkowanym M5 16.0 mm Stal nierdzewna

10503966


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica występu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Śruba z łbem radełkowanym M6 16.0 mm Stal nierdzewna

10504000


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica występu
    24.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Śruba z łbem radełkowanym M6 20.0 mm Stal nierdzewna

10504048


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica występu
    24.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Śruba z łbem radełkowanym M8 20.0 mm Stal nierdzewna

10504086


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M5 16.0 mm Stal nierdzewna

10503973


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica występu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Śruba z łbem radełkowanym M6 16.0 mm Stal nierdzewna

10504017


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica występu
    24.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Śruba z łbem radełkowanym M6 20.0 mm Stal nierdzewna

10504055


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica występu
    24.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Śruba z łbem radełkowanym M8 20.0 mm Stal nierdzewna

10504093


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M5 12.0 mm Stal nierdzewna

10503935


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica występu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Śruba z łbem radełkowanym M8 25.0 mm Stal nierdzewna

10504123


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M5 12.0 mm Stal

10503959


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica występu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Śruba z łbem radełkowanym M8 25.0 mm Stal

10504154


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M8 30.0 mm Stal

10504192


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M8 30.0 mm Stal nierdzewna

10504161


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M8 25.0 mm Stal

10504147


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M8 30.0 mm Stal

10504185


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M8 30.0 mm Stal nierdzewna

10504178


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica występu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Śruba z łbem radełkowanym M5 12.0 mm Stal

10503942


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica występu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Śruba z łbem radełkowanym M5 16.0 mm Stal

10503980


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica występu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5