Menu Search

Śruba radełkowana M8 40.0 mm Nylon Naturalny

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Numer produktu Essentra:

10376492

Numer produktu produkcyjny:

429018000002

15 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 8,0697 zł
250 - 999 3,5636 zł
1000 + 2,7501 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

201,74 zł

25 x 8,0697 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 12.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 40.0 mm
Rodzaj główki Łeb imbusowy półkolisty
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Z motylkiem
Kod towaru 3926909790
Długość pod łbem 40.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard UL
Standard RoHs

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt