Menu Search

Pokrętła i gałki — żeńskie

Na stanie

Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
9,9006 zł - 9,9006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10,4165 zł - 10,4165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10,9103 zł - 11,0781 zł 300 Na stanie
Pokrętło radełkowane M5 10.0 mm Nylon Polymer Czarny

10222386

Przedział cen netto
9,9006 zł - 9,9006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Średnica podstawy
    11.0 mm
  • Wysokość podstawy
    5.0 mm
Pokrętło radełkowane M4 10.0 mm Nylon Polymer Czarny

10222379

Przedział cen netto
10,4165 zł - 10,4165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Średnica podstawy
    11.0 mm
  • Wysokość podstawy
    5.0 mm
Pokrętło radełkowane M6 14.0 mm Nylon Polymer Czarny

10222393

Przedział cen netto
11,0781 zł - 10,9103 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Średnica podstawy
    16.0 mm
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm