Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Liczba listków | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0277 zł - 28,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 87,4381 zł - 87,4381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 55,6196 zł - 55,6196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 110,4996 zł - 110,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 152,8318 zł - 152,8318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 76,3433 zł - 76,3433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 59,7009 zł - 59,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 83,053 zł - 83,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 5,3174 zł - 13,0276 zł | 278 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 142,1506 zł - 142,1506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Naturalny
|
Aluminium
|
||
| 117,3382 zł - 117,3382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
9
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
||
| 14,8806 zł - 36,4574 zł | 92 Na stanie |
|
4
|
M10
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 15,2604 zł - 37,3879 zł | 45 Na stanie |
|
4
|
M10
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 117,3382 zł - 117,3382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Naturalny
|
Stal nierdzewna
|
||
| 195,4684 zł - 195,4684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M8
|
Naturalny
|
Stal nierdzewna
|
||
| 23,0288 zł - 56,4205 zł | 108 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 9,6852 zł - 23,7289 zł | 200 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 36,2044 zł - 36,2044 zł | 32 Na stanie |
|
4
|
M16
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 19,8683 zł - 30,9062 zł | 63 Na stanie |
|
4
|
M12
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 94,279 zł - 94,279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Naturalny
|
Aluminium
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować