Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Liczba listków | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,4141 zł - 79,4141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Chrom
|
PA
|
||
| 7,7981 zł - 19,1053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
||
| 400 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
|||
| 7,8928 zł - 19,3375 zł | 100 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
||
| 35,5633 zł - 35,5633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
| 39,3121 zł - 39,3121 zł | 20 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Czarny
|
PP
|
||
| 21,3379 zł - 21,3379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 27,6421 zł - 27,6421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 80,8612 zł - 80,8612 zł | 2 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M6
|
Szary
|
Stal nierdzewna 304
|
||
| 65,4237 zł - 65,4237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Chrom
|
Nylon
|
||
| 96,9553 zł - 96,9553 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna 304
|
||
| 9,1113 zł - 22,3227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
||
| 24,6609 zł - 24,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 25,394 zł - 25,394 zł | 3 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 48,7746 zł - 48,7746 zł | 20 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Czarny
|
PP
|
||
| 27,4221 zł - 27,4221 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
| 105,2533 zł - 105,2533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Chrom
|
PA
|
||
| 60,7029 zł - 60,7029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
M6
|
Chrom
|
Nylon
|
||
| 8,0553 zł - 19,7355 zł | 450 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
||
| 38,0851 zł - 38,0851 zł | 161 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować