Menu Search

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
224 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Liczba listków Rozmiar gwintu Kolor Materiał pokrętła Kup
79,4141 zł - 79,4141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
5
M10
Chrom
PA
7,7981 zł - 19,1053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
3
M8
Czarny
Nylon
400 Na stanie
40.0 mm
4
M8
Czarny
Nylon
7,8928 zł - 19,3375 zł 100 Na stanie
40.0 mm
3
M6
Czarny
Nylon
35,5633 zł - 35,5633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
4
M10
Czarny
PP
39,3121 zł - 39,3121 zł 20 Na stanie
60.0 mm
4
M12
Czarny
PP
21,3379 zł - 21,3379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
4
M8
Czarny
PP
27,6421 zł - 27,6421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
4
M8
Czarny
PP
80,8612 zł - 80,8612 zł 2 Na stanie
40.0 mm
8
M6
Szary
Stal nierdzewna 304
65,4237 zł - 65,4237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
5
M8
Chrom
Nylon
96,9553 zł - 96,9553 zł 10 Na stanie
50.0 mm
5
M10
Szary
Stal nierdzewna 304
9,1113 zł - 22,3227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
6
M8
Czarny
Nylon
24,6609 zł - 24,6609 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
4
M8
Czarny
PP
25,394 zł - 25,394 zł 3 Na stanie
50.0 mm
4
M8
Czarny
PP
48,7746 zł - 48,7746 zł 20 Na stanie
60.0 mm
4
M12
Czarny
PP
27,4221 zł - 27,4221 zł 20 Na stanie
50.0 mm
4
M10
Czarny
PP
105,2533 zł - 105,2533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
5
M10
Chrom
PA
60,7029 zł - 60,7029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
5
M6
Chrom
Nylon
8,0553 zł - 19,7355 zł 500 Na stanie
40.0 mm
6
M8
Czarny
Nylon
38,0851 zł - 38,0851 zł 161 Na stanie
60.0 mm
4
M10
Czarny
PP
  • z 12
Pokrętło 50.0 mm Gwint M10 PPA Chrom

10364918

Przedział cen netto
79,4141 zł - 79,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    31.0 mm
  • Wysokość całkowita
    31.0 mm
  • Długość gwintu
    17.0 mm
  • Kolor
    Chrom
Pokrętło M8

10280461

Przedział cen netto
19,1053 zł - 7,7981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    3
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny Nylon

10280645


Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
Pokrętło M6

10280621

Przedział cen netto
19,3375 zł - 7,8928 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    3
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
Pokrętło M10 50.0 mm PP Czarny

10275689

Przedział cen netto
35,5633 zł - 35,5633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M12 PP Czarny

10275726

Przedział cen netto
39,3121 zł - 39,3121 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M8 38.0 mm 23.0 mm Czarny PP

10275542

Przedział cen netto
21,3379 zł - 21,3379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M8 50.0 mm Czarny PP

10275641

Przedział cen netto
27,6421 zł - 27,6421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6 Stal nierdzewna 304 Szary

10271568

Przedział cen netto
80,8612 zł - 80,8612 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7326909890
Pokrętło 40.0 mm Gwint M8 PA Chrom

10629468

Przedział cen netto
65,4237 zł - 65,4237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Chrom
Pokrętło M10 Stal nierdzewna 304 Szary

10271650

Przedział cen netto
96,9553 zł - 96,9553 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    13.7 mm
  • Wysokość całkowita
    31.2 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
Pokrętło M8 60.0 mm Czarny Nylon

10280515

Przedział cen netto
22,3227 zł - 9,1113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    6
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
Pokrętło M8 38.0 mm 23.0 mm Czarny PP

10275610

Przedział cen netto
24,6609 zł - 24,6609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M8 50.0 mm Czarny PP

10275658

Przedział cen netto
25,394 zł - 25,394 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M12 PP Czarny

10275719

Przedział cen netto
48,7746 zł - 48,7746 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M10 50.0 mm PP Czarny

10275696

Przedział cen netto
27,4221 zł - 27,4221 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 60.0 mm Gwint M10 PPA Chrom

10364925

Przedział cen netto
105,2533 zł - 105,2533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    365.0 mm
  • Wysokość całkowita
    365.0 mm
  • Długość gwintu
    21.0 mm
  • Kolor
    Chrom
Pokrętło 32.0 mm Gwint M6 PA Chrom

10640531

Przedział cen netto
60,7029 zł - 60,7029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    22.5 mm
  • Wysokość całkowita
    22.5 mm
  • Długość gwintu
    12.5 mm
  • Kolor
    Chrom
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny Nylon

10280492

Przedział cen netto
19,7355 zł - 8,0553 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    6
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
Pokrętło M10 PP Czarny

10275702

Przedział cen netto
38,0851 zł - 38,0851 zł

Zapasy magazynowe
161 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4