Te podstawki pod diody LED są dostępne w trzech rozmiarach, które pasują do diod T-1 oraz T-1 3/4. Umożliwiają kontrolę wysokości montażu, utrzymanie przewodu i stabilność. Ich konstrukcja zapobiega obluzowaniu oraz umożliwia samoczynne wkładanie i wstępny montaż.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) | Średnica całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2705 zł - 0,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3974 zł - 0,3974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4462 zł - 0,4462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5187 zł - 0,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5661 zł - 0,5661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2621 zł - 0,2621 zł | 1092 Na stanie |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2496 zł - 0,2496 zł | 200 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2705 zł - 0,2705 zł | 300 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3667 zł - 0,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4197 zł - 0,4197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2607 zł - 0,2607 zł | 24000 Na stanie |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,3737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,435 zł - 0,435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | 3298 Na stanie |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5773 zł - 0,5773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5173 zł - 0,5173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3625 zł - 0,3625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować