Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kompatybilne rozmiary śrub | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7195 zł - 0,7195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,6024 zł - 0,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,7948 zł - 0,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | 5750 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | 6200 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,633 zł - 0,633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,4914 zł - 0,4914 zł | 38000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1141 zł - 0,1141 zł | 104000 Na stanie |
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,1472 zł - 0,1472 zł | 45000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1601 zł - 0,1601 zł | 38170 Na stanie |
Czarny
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5835 zł - 0,5835 zł | 1375 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1678 zł - 0,1678 zł | 29500 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10280881 | 0,2285 zł - 0,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
| 10280904 | 0,1355 zł - 0,1355 zł | 20012 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
| 0,346 zł - 0,346 zł | 201765 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2349 zł - 0,2349 zł | 42000 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2414 zł - 0,2414 zł | 45000 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 22500 Na stanie |
Czarny
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3946 zł - 0,3946 zł | 14600 Na stanie |
Czarny
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1341 zł - 0,1341 zł | 32008 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować