Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6484 zł - 0,6484 zł | 7768 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1381 zł - 0,1381 zł | 36000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,9163 zł - 0,9163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,9224 zł - 1,9224 zł | 400 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,0732 zł - 3,0732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,731 zł - 0,731 zł | 3000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,843 zł - 2,843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3953 zł - 0,3953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5993 zł - 2,5993 zł | 6250 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1381 zł - 0,1381 zł | 93300 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,3046 zł - 0,3046 zł | 21000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6246 zł - 1,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10213766 | 1,9089 zł - 1,9089 zł | 900 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 1,4486 zł - 1,4486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,5993 zł - 2,5993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4199 zł - 0,5177 zł | 2000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9612 zł - 0,9612 zł | 5750 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1943 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8651 zł - 0,8651 zł | 250 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować