Menu Search

Podkładka płaska 0.317 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

Ta standardowa podkładka płaska została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest również dostępna w rozmiarach imperialnych. Nylon zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10354681

Numer produktu produkcyjny:

16FW312062

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1239 zł
5000 - 19999 0,1114 zł
20000 + 0,1003 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

123,90 zł

1000 x 0,1239 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 8.1 mm
Średnica zewnętrzna 12.7 mm
Grubość 1.6 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt