Menu Search

Podkładka 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

Ta standardowa podkładka płaska została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest również dostępna w rozmiarach imperialnych. Nylon zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10114285

Numer produktu produkcyjny:

003120600001

9523 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,0737 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

268,43 zł

250 x 1,0737 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 66
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt