Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d1 d2 h H Typ Kup
0,6247 zł - 0,6247 zł 121146 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 13628 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,1476 zł - 1,1476 zł 40650 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,8422 zł - 0,8422 zł 14800 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
1,5757 zł - 1,5757 zł 1600 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,743 zł - 1,743 zł 21283 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,6247 zł - 0,6247 zł 7225 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 6150 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 6355 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,1476 zł - 1,1476 zł 13050 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 25155 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 6762 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6247 zł - 0,6247 zł 27000 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6247 zł - 0,6247 zł 17750 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,1476 zł - 1,1476 zł 1300 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9356 zł - 0,9356 zł 26300 Na stanie
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł 26800 Na stanie
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,9356 zł - 0,9356 zł 15350 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,6247 zł - 0,6247 zł 16300 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 27533 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Czarny

10057148

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
121146 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Czerwony

10057278

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
13628 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Biały

10057377

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
40650 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Niebieski

10057421

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
14800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Zielony

10057476

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057520

Przedział cen netto
1,743 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
21283 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Czerwony

10057155

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
7225 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Biały

10057254

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
6150 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Żółty

10057285

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
6355 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Zielony

10057353

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
13050 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Zielony

10057230

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
25155 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Niebieski

10057247

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
6762 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Niebieski

10057124

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Biały

10057131

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
17750 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Czarny

10057384

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 43.0 mm PP

10057568

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
26300 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 38.0 mm PP

10057445

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
26800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 12.4 mm 43.0 mm PP Biały

10057551

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
15350 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Żółty

10057162

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
16300 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Czarny

10057261

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
27533 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm