Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numer produktu Essentra:

10186442

Numer produktu produkcyjny:

110545

340 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
170 - 999 3,0952 zł
1000 - 1699 1,7687 zł
1700 + 1,2633 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1700

Zamów wielokrotność 170

Wartość netto:

526,18 zł

170 x 3,0952 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 51.0 mm
d 51.0 mm
h 11.8 mm
Kompatybilny typ kołnierza Split Flange
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 31.8 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt