Zatrzaskowe osłony zabezpieczające do śrub i nakrętek są dostępne w różnych rozmiarach. Te standardowe zaślepki zabezpieczają podkładki oraz śruby i nakrętki. Wersja z LDPE jest wyposażona w rozszerzaną główkę do stosowania z dużymi kołkami gwintowanymi; stanowi ona zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi i manipulacją, a także zapewnia estetyczne wykończenie. Dostępne są różne opcje kolorystyczne. Brązowa wersja PEEK stanowi lekką ale wytrzymałą alternatywę. Zapewnia doskonałą odporność mechaniczną, odporność na działanie pary i gotującej się wody. Osłony zabezpieczające śruby pasują do naszego asortymentu śrub z łbem sześciokątnym.
Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” info@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Rozwartość klucza | Materiał | Compatible Bolt Size | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494806 | 0,6574 zł - 1,6107 zł | 862 Na stanie |
Szary
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
494810 | 1,3049 zł - 3,1971 zł | 380 Na stanie |
Szary
|
1.252 in
31.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
110822 | 0,2827 zł - 0,6928 zł | 1041 Na stanie |
Czarny
|
0.819 in
20.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12046 | 1,3049 zł - 3,1971 zł | 945 Na stanie |
Czarny
|
1.252 in
31.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12725 | 0,215 zł - 0,5267 zł | 31252 Na stanie |
Biały
|
0.740 in
18.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
17212 | 0,2759 zł - 0,6759 zł | W produkcji |
Brązowy
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
191100170409 | 24,434 zł - 59,8633 zł | W produkcji |
Brązowy
|
0.197 in
5.0 mm
|
PEEK
|
|
|
||||
17217 | 0,2759 zł - 0,6759 zł | 41529 Na stanie |
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
191100370409 | 37,7074 zł - 92,3832 zł | W produkcji |
Brązowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEEK
|
|
|
||||
15211 | 0,1752 zł - 0,4293 zł | 26944 Na stanie |
Czarny
|
0.311 in
7.9 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
494804 | 0,1777 zł - 0,4354 zł | 3541 Na stanie |
Szary
|
0.661 in
16.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
494808 | 0,9868 zł - 2,4176 zł | 3195 Na stanie |
Szary
|
1.055 in
26.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
494812 | 0,3691 zł - 0,9043 zł | 9790 Na stanie |
Szary
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
10887 | 0,4946 zł - 1,2118 zł | 1039 Na stanie |
Biały
|
0.622 in
15.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
110823 | 0,2921 zł - 0,7156 zł | 947 Na stanie |
Biały
|
0.819 in
20.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12722 | 0,1114 zł - 0,2731 zł | 20140 Na stanie |
Biały
|
0.386 in
9.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12838 | 0,1454 zł - 0,3562 zł | 191636 Na stanie |
Czarny
|
0.504 in
12.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12842 | 0,7456 zł - 1,6833 zł | W produkcji |
Czarny
|
0.937 in
23.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
10886 | 0,4946 zł - 1,2118 zł | 3852 Na stanie |
Czarny
|
0.622 in
15.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12921 | 1,3049 zł - 3,1971 zł | 607 Na stanie |
Biały
|
1.252 in
31.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12726 | 0,6574 zł - 1,6107 zł | 842 Na stanie |
Biały
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
10882 | 0,4399 zł - 1,0779 zł | 58208 Na stanie |
Czarny
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
110824 | 0,2684 zł - 0,6577 zł | 2217 Na stanie |
Czarny
|
0.622 in
15.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12723 | 0,1454 zł - 0,3562 zł | 43629 Na stanie |
Biały
|
0.504 in
12.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
12727 | 0,7456 zł - 0,7456 zł | 14 Na stanie |
Biały
|
0.937 in
23.8 mm
|
LDPE
|
|
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować