Menu Search

Osłony zabezpieczające do śrub

Na stanie

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor Typ Kup
0,8392 zł - 0,9325 zł 129000 Na stanie
29.8 mm
Czarny
0,555 zł - 1,3597 zł 2400 Na stanie
7/16
Biały
1
0,3277 zł - 0,8029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
Biały
1
0,125 zł - 0,3064 zł 116500 Na stanie
12.9 mm
Biały
0,7376 zł - 1,8072 zł 2720 Na stanie
27.5 mm
Biały
10086971 0,1631 zł - 0,3997 zł 207400 Na stanie
16.8 mm
Czarny
1,4641 zł - 1,4641 zł 795 Na stanie
39.7 mm
Biały
0,1966 zł - 0,4817 zł 9400 Na stanie
10.9 mm
Czarny
0,1994 zł - 0,4885 zł 1000 Na stanie
M10
21.3 mm
Szary
1
1,1072 zł - 2,7126 zł 1135 Na stanie
M18
34.0 mm
Szary
1
0,1966 zł - 0,4817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
Biały
10086964 0,125 zł - 0,3064 zł 20549 Na stanie
12.9 mm
Czarny
0,7376 zł - 1,8072 zł 15600 Na stanie
27.5 mm
Czarny
1,3358 zł - 3,2729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.7 mm
Biały
1,3358 zł - 3,2729 zł 4200 Na stanie
37.7 mm
Czarny
0,4657 zł - 1,141 zł 365 Na stanie
7/16
Szary
1
10103982 0,8366 zł - 1,1713 zł 400 Na stanie
M16
29.8 mm
Szary
1
1,5896 zł - 3,8947 zł 950 Na stanie
M24
44.4 mm
Szary
1
1,3358 zł - 3,2729 zł 240 Na stanie
M20
37.7 mm
Szary
1
0,1631 zł - 0,3997 zł 114992 Na stanie
M8
16.8 mm
Szary
1
  • z 5
Osłony do łbów 23.7 mm LDPE Czarny

10087015

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,8392 zł

Zapasy magazynowe
129000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Biały

10072615

Przedział cen netto
1,3597 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M14 20.8 mm LDPE Biały

10074626

Przedział cen netto
0,8029 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • Gwint śruby
    M14
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 9.8 mm LDPE Biały

10086438

Przedział cen netto
0,3064 zł - 0,125 zł

Zapasy magazynowe
116500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów 21.8 mm LDPE Biały

10086476

Przedział cen netto
1,8072 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
2720 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Osłony do łbów 12.8 mm LDPE Czarny

10086971

Przedział cen netto
0,3997 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
207400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Osłony do łbów 31.8 mm LDPE Biały

10087435

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
795 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów 9.8 mm LDPE Czarny

10090343

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Osłony do łbów M10 16.8 mm LDPE - PIR Szary

10103951

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Osłony do łbów M18 26.8 mm LDPE Szary

10103999

Przedział cen netto
2,7126 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
1135 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Osłony do łbów 7.9 mm LDPE Biały

10087459

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Osłony do łbów 9.8 mm LDPE Czarny

10086964

Przedział cen netto
0,3064 zł - 0,125 zł

Zapasy magazynowe
20549 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów 21.8 mm LDPE Czarny

10087008

Przedział cen netto
1,8072 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
15600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Osłony do łbów 29.8 mm LDPE Biały

10087428

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów 29.8 mm LDPE Czarny

10087572

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
4200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Szary

10104040

Przedział cen netto
1,141 zł - 0,4657 zł

Zapasy magazynowe
365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M16 23.7 mm LDPE - PIR Szary

10103982

Przedział cen netto
1,1713 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów M24 35.8 mm LDPE Szary

10104026

Przedział cen netto
3,8947 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów M20 29.8 mm LDPE Szary

10104002

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów M8 12.8 mm LDPE - PIR Szary

10103944

Przedział cen netto
0,3997 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
114992 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm