Uszczelki na krawędzie z PVC z rdzeniem ze stalową sprężyną. Dostarczane w rolkach po 20 m. Ochrona stalowych krawędzi. Profile są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Zakres temperatur od -25C do 90C
Grupa SR: SR5400
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. szerokość chwytania | Kolor | Min. szerokość chwytania | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,4139 zł - 166,0154 zł | 128 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 647,18 zł - 647,18 zł | 2 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10237441 | 639,6639 zł - 639,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 600,926 zł - 600,926 zł | 6 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 318,024 zł - 1 318,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 753,9813 zł - 753,9813 zł | 80 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 907,5943 zł - 907,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10237519 | 283,2136 zł - 283,2136 zł | 92 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 588,3201 zł - 588,3201 zł | 47 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 336,4956 zł - 336,4956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 524,0637 zł - 524,0637 zł | 4 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 028,4656 zł - 1 028,4656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 284,859 zł - 284,859 zł | 48 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 10412565 | 323,3676 zł - 359,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 600,926 zł - 600,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 347,6652 zł - 347,6652 zł | 228 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 345,6572 zł - 345,6572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 883,4842 zł - 883,4842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 639,6639 zł - 639,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1 318,024 zł - 1 318,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować