Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1817
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3371 zł - 0,3371 zł | 22100 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10245590 | 0,6512 zł - 0,6512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,2924 zł - 0,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2098 zł - 0,2098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2369 zł - 0,2369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10245521 | 0,2098 zł - 0,2098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,2843 zł - 0,2843 zł | 100 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1678 zł - 0,1678 zł | 5600 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0735 zł - 0,0735 zł | 4800 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1868 zł - 0,1868 zł | 500 Na stanie |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1611 zł - 0,1611 zł | 200 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0605 zł - 0,0605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2286 zł - 0,2286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,0855 zł - 0,0855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0978 zł - 0,0978 zł | 28700 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,089 zł - 1,089 zł | 10000 Na stanie |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,3953 zł - 0,3953 zł | 100 Na stanie |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4492 zł - 0,4492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,1743 zł - 0,1743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,4407 zł - 0,4407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować