Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Grupa SR: SR2797
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu wewnętrznego | Średnica korpusu | Wersja | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8161 zł - 3,8161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0982 zł - 4,0982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8161 zł - 3,8161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,368 zł - 4,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,368 zł - 4,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24,3322 zł - 24,3322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0982 zł - 4,0982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8161 zł - 3,8161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6926 zł - 4,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,368 zł - 4,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7593 zł - 3,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,8959 zł - 13,8959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0982 zł - 4,0982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6376 zł - 6,6376 zł | 200 Na stanie |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6926 zł - 4,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,309 zł - 4,309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,6926 zł - 4,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,2829 zł - 5,2829 zł | 400 Na stanie |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,0355 zł - 6,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6625 zł - 4,6625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować