Menu Search

Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 20.0 mm

Ten izolujący wspornik męsko-żeński wykonany z nylonu zapewnia izolację elektryczną wrażliwych komponentów w zespołach płytek PCB.
Numer produktu Essentra:

10176320

Numer produktu produkcyjny:

TNM3-8-20-2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,6926 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

469,26 zł

100 x 4,6926 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Materiał wkładki Mosiądz
Średnica korpusu 8.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 6.0 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 105 °C
Długość dystansu 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Female/Male
Rozmiar gwintu M3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt