Menu Search

Okrągła zaślepka profili 36.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20777340

Numer produktu produkcyjny:

20777340

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1500 - 7499 0,4514 zł
7500 + 0,4062 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 1500

Wartość netto:

677,10 zł

1500 x 0,4514 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 36.0 mm
h 11.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt