Menu Search

Okrągła zaślepka profili 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Szary LDPE - PIR

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20777289

Numer produktu produkcyjny:

20777289

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 1,225 zł
1250 + 1,1025 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

306,25 zł

250 x 1,225 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 75.0 mm
H1 6.0 mm
h 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.5 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt