Menu Search

Okrągła zaślepka profili 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20776589

Numer produktu produkcyjny:

20776589

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 1,3718 zł
1000 + 1,2346 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

274,36 zł

200 x 1,3718 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 76.0 mm
h 21.5 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Maks. grubość ścianki 6.0 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt