Menu Search

Okrągła zaślepka profili 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Biały LDPE - PIR

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20776503

Numer produktu produkcyjny:

20776503

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1499 0,8625 zł
1500 + 0,7763 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 300

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

258,75 zł

300 x 0,8625 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 63.5 mm
H1 5.0 mm
h 20.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 3.5 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt