Menu Search

Okrągła zaślepka profili 27.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Biały LDPE - PIR

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20775155

Numer produktu produkcyjny:

20775155

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2750 - 13749 1,2452 zł
13750 + 1,1207 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2750

Zamów wielokrotność 2750

Wartość netto:

3 424,30 zł

2750 x 1,2452 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 27.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt