Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | h1 | Maks. grubość ścianki | D | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9352 zł - 15,4835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1782 zł - 0,2773 zł | 2500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,25 zł - 0,389 zł | 2000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2885 zł - 0,3206 zł | 1000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,398 zł - 0,4422 zł | 4000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3953 zł - 0,6149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4998 zł - 0,5553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9196 zł - 1,0218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,3248 zł - 4,8054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0834 zł - 1,2038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować