Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,2037 zł - 0,2514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,3598 zł - 0,4442 zł 1000 Na stanie
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
0,5916 zł - 1,4494 zł 492 Na stanie
6.3 mm
10 mm
0,5252 zł - 1,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
15 mm
0,6498 zł - 0,6498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,2236 zł - 0,276 zł 5000 Na stanie
5.3 mm
10 mm
0,1967 zł - 0,2428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,2143 zł - 0,2646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
0,9558 zł - 0,9558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,1963 zł - 0,2424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,6268 zł - 1,5357 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
10 mm
0,204 zł - 0,2518 zł 172 Na stanie
4.3 mm
8 mm
0,1977 zł - 0,2441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
10 mm
0,2797 zł - 0,3454 zł 900 Na stanie
5.3 mm
10 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
10204634 0,196 zł - 0,242 zł 2200 Na stanie
6.3 mm
10 mm
0,5689 zł - 0,5689 zł 45500 Na stanie
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
5 mm
  • z 44
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204641

Przedział cen netto
0,2514 zł - 0,2037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204689

Przedział cen netto
0,4442 zł - 0,3598 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204665

Przedział cen netto
1,4494 zł - 0,5916 zł

Zapasy magazynowe
492 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204702

Przedział cen netto
1,2869 zł - 0,5252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204672

Przedział cen netto
0,6498 zł - 0,6498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204597

Przedział cen netto
0,276 zł - 0,2236 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204528

Przedział cen netto
0,2428 zł - 0,1967 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204658

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204696

Przedział cen netto
0,9558 zł - 0,9558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204443

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
Element dystansowy 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204481

Przedział cen netto
0,2424 zł - 0,1963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204566

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
Element dystansowy 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204603

Przedział cen netto
1,5357 zł - 0,6268 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204535

Przedział cen netto
0,2518 zł - 0,204 zł

Zapasy magazynowe
172 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204573

Przedział cen netto
0,2441 zł - 0,1977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204610

Przedział cen netto
0,3454 zł - 0,2797 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204627

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204634

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
45500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204191

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny