Okrągłe nieobrabiane tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności.
Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” info@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ME047 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 3995 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
13ME053 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 30894 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
13ME057 | 1,6019 zł - 3,9247 zł | 1494 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
13ME063 | 0,3072 zł - 0,4603 zł | 16481 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
13ME069 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
13ME073 | 0,5791 zł - 1,4189 zł | 42827 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
13ME004 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||
13ME071 | 0,2938 zł - 0,4413 zł | 14254 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
13ME019 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 26655 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
13ME023 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 3755 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
13ME029 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 500 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
13ME033 | 0,2848 zł - 0,4279 zł | 2994 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
13ME039 | 1,3985 zł - 3,4263 zł | 3010 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
13ME045 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 30000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
13ME049 | 0,2804 zł - 0,42 zł | 6000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
13ME055 | 0,2804 zł - 0,42 zł | 12270 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
13ME061 | 0,2714 zł - 0,4066 zł | 12304 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
13ME065 | 0,3832 zł - 0,5753 zł | 4746 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
13ME075 | 0,8518 zł - 2,0871 zł | 2000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
13ME010 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 5219 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
13ME014 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
13ME024 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 11745 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||
13ME030 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||
13ME036 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 11896 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
13ME020 | 0,2692 zł - 0,4044 zł | 19236 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować