Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2468 zł - 0,2468 zł | 40 Na stanie |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2314 zł - 0,2314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4267 zł - 0,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2231 zł - 0,2231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1854 zł - 0,1854 zł | 868 Na stanie |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1966 zł - 0,1966 zł | 3024 Na stanie |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3249 zł - 0,3249 zł | 828 Na stanie |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3053 zł - 0,3053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9532 zł - 1,3344 zł | 1408 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 1,1608 zł - 1,6251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,4384 zł - 0,6138 zł | 4600 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3288 zł - 0,4604 zł | 3000 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3717 zł - 0,5204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3538 zł - 0,4953 zł | 3000 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 1,7504 zł - 2,4506 zł | 1428 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 1,1004 zł - 1,5405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,4098 zł - 0,5738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 1,6681 zł - 1,6681 zł | 15 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,23 zł - 0,322 zł | 4050 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 1,3773 zł - 1,9283 zł | 2058 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować