Menu Search

Nity wciskane — zatrzaskowe

Na stanie

Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.

Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).

Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.

Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).

  • Idealnie nadają się do mocowania paneli i do szaf serwerowych.
  • Kolory: biały, czarny, brązowy, naturalny i przezroczysty
  • Montaż bez narzędzi


Grupa SR: SR2316

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
149 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość sworznia Pasujący zakres grubości paneli Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,7153 zł - 0,7153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10173251 0,7362 zł - 0,7362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,1281 zł - 1,1281 zł 31000 Na stanie
Jasny brąz
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
0,5284 zł - 0,5284 zł 6000 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,6818 zł - 0,6818 zł 2200 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,7641 zł - 0,7641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
10173091 0,5577 zł - 0,5577 zł 4000 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,647 zł - 0,647 zł 6000 Na stanie
Biały
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10173039 0,481 zł - 0,481 zł 59058 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,7362 zł - 0,7362 zł 800 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10173145 0,5982 zł - 0,5982 zł 17700 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10173046 0,4294 zł - 0,4294 zł 35000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,435 zł - 0,435 zł 12000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,481 zł - 0,481 zł 1000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2382 zł - 0,2382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,435 zł - 0,435 zł 72971 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5284 zł - 0,5284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,5229 zł - 0,5229 zł 5000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,3653 zł - 0,3653 zł 10600 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • z 8
Nit rozprężny 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Czarny

10173121

Przedział cen netto
0,7153 zł - 0,7153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.0 mm
  • Długość sworznia
    14.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Biały

10173251

Przedział cen netto
0,7362 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.5 mm
  • Długość sworznia
    10.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 5.0 mm 6.5 mm Nylon 4/6 Jasny brąz

10173527

Przedział cen netto
1,1281 zł - 1,1281 zł

Zapasy magazynowe
31000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 6.5 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Biały

10173077

Przedział cen netto
0,5284 zł - 0,5284 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Biały

10173213

Przedział cen netto
0,6818 zł - 0,6818 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.5 mm
  • Długość sworznia
    8.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6 Czarny

10173282

Przedział cen netto
0,7641 zł - 0,7641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    12.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Biały

10173091

Przedział cen netto
0,5577 zł - 0,5577 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Biały

10173190

Przedział cen netto
0,647 zł - 0,647 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Długość sworznia
    8.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Biały

10173039

Przedział cen netto
0,481 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
59058 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Czarny

10173244

Przedział cen netto
0,7362 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.5 mm
  • Długość sworznia
    10.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Czarny

10173145

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
17700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Długość sworznia
    6.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Czarny

10173046

Przedział cen netto
0,4294 zł - 0,4294 zł

Zapasy magazynowe
35000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.2 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Czarny

10172728

Przedział cen netto
0,435 zł - 0,435 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174173

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    9.0 - 10.5 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Czarny

10172841

Przedział cen netto
0,481 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Czarny

10172766

Przedział cen netto
0,2382 zł - 0,2382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Biały

10172759

Przedział cen netto
0,435 zł - 0,435 zł

Zapasy magazynowe
72971 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Biały

10172599

Przedział cen netto
0,5284 zł - 0,5284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.2 mm
  • Długość sworznia
    4.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Czarny

10172865

Przedział cen netto
0,5229 zł - 0,5229 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.5 mm
  • Długość sworznia
    5.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
Nit rozprężny 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Biały

10172773

Przedział cen netto
0,3653 zł - 0,3653 zł

Zapasy magazynowe
10600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm