10173305
SR-6080B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8659 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 8.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.315 in |
Pin Length | 10.0 mm |
Pin Length | 0.394 in |
Pin Head Diameter | 12.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.472 in |
Pin Head Height | 3.0 mm |
Pin Head Height | 0.118 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.1 - 6.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.24 - 0.244 in |
Compatible Panel Thickness Range | 3.5 - 5.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.138 - 0.217 in |
Extraction Force | 30.0 kg |
Extraction Force | 30.0 kg |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować