10171745
SLPA125-625-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,1713 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 19.9 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.783 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 15.9 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.626 in |
Średnica pasującego otworu | 3.2 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.126 in |
Średnica łba | 5.2 mm |
Średnica łba | 0.205 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.047 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Typ | 4 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj nitu | Nity zatrzaskowe |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.