Klipy z podwieszanym oczkiem mają korpus wydrążony w kształcie dziurki od klucza. Konstrukcja ta umożliwia mocniejsze ściśnięcie klipsa podczas montażu ręcznego. Stożkowa końcówka klipsa pomaga wprowadzić go w otwór w panelu.
Klipsy mają własności elektroizolacyjne. Zapewniają również odporność na drgania, ścierania i korozję, dzięki czemu stanowią trwałe i opłacalne rozwiązanie montażowe. Dostępne w wersjach pasujących do otworów o różnej średnicy i płyt o różnej grubości.
Grupa SR: SR1970
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,311 zł - 0,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2937 zł - 0,3626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,311 zł - 0,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | 200 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2518 zł - 0,3109 zł | 20 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2937 zł - 0,3626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,311 zł - 0,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5564 zł - 0,5564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2518 zł - 0,3109 zł | 30 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2518 zł - 0,3109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | 1000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | 12000 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować