Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
10069615 0,488 zł - 0,488 zł 166250 Na stanie
29.4 mm
3/4-14 in
Czerwony
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
1,6872 zł - 1,6872 zł 6400 Na stanie
61.9 mm
#2-11 in
Czerwony
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,4532 zł - 0,4532 zł 16600 Na stanie
18.0 mm
M16 x 1.5
Czerwony
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metryczny
0,8603 zł - 0,8603 zł 3500 Na stanie
32.0 mm
M28 x 1.5
Czerwony
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metryczny
1,6454 zł - 1,6454 zł 100 Na stanie
54.7 mm
M52 x 2
Czerwony
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metryczny
0,7306 zł - 0,7306 zł 15350 Na stanie
24.4 mm
M22 x 1.5
Czerwony
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metryczny
2,2729 zł - 2,2729 zł 200 Na stanie
71.5 mm
2-1/4 in
Czerwony
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,3277 zł - 0,3277 zł 22178 Na stanie
9.9 mm
M8 x 1
Czerwony
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metryczny
0,4322 zł - 0,4322 zł 19980 Na stanie
15.9 mm
M14 x 1.5
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metryczny
0,2942 zł - 0,2942 zł 10000 Na stanie
13.3 mm
7/16-24 in
Czerwony
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,3546 zł - 0,8687 zł 1200 Na stanie
24.5 mm
11/16 in
Czerwony
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
1,294 zł - 1,294 zł 900 Na stanie
50.3 mm
1-7/8-12 in
Czerwony
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,3834 zł - 0,3834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.2 mm
5/8-18 in
Czerwony
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,3388 zł - 0,3388 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
1/2-20 in
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,5982 zł - 0,5982 zł 10000 Na stanie
25.3 mm
7/8-18 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,647 zł - 0,647 zł 4000 Na stanie
24.3 mm
M22 x 1.5
Czerwony
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metryczny
0,4225 zł - 0,4225 zł 29900 Na stanie
21.7 mm
3/4-16 in
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,4113 zł - 0,4113 zł 9400 Na stanie
14.0 mm
M12 x 1.5
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metryczny
1,0807 zł - 1,0807 zł 3770 Na stanie
38.9 mm
1-7/16-12 in
Czerwony
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,7864 zł - 0,7864 zł 2550 Na stanie
32.7 mm
1-3/16-12 in
Czerwony
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10069615

Przedział cen netto
0,488 zł - 0,488 zł

Zapasy magazynowe
166250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    3/4-14 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10072936

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
6400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    #2-11 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10085943

Przedział cen netto
0,4532 zł - 0,4532 zł

Zapasy magazynowe
16600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10087565

Przedział cen netto
0,8603 zł - 0,8603 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M28 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083611

Przedział cen netto
1,6454 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M52 x 2
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10087022

Przedział cen netto
0,7306 zł - 0,7306 zł

Zapasy magazynowe
15350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 2-1/4 LDPE - PIR Czerwony

10125908

Przedział cen netto
2,2729 zł - 2,2729 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    2-1/4 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083468

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
22178 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083505

Przedział cen netto
0,4322 zł - 0,4322 zł

Zapasy magazynowe
19980 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10085950

Przedział cen netto
0,2942 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    7/16-24 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10125762

Przedział cen netto
0,8687 zł - 0,3546 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    11/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10082546

Przedział cen netto
1,294 zł - 1,294 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071670

Przedział cen netto
0,3834 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071274

Przedział cen netto
0,3388 zł - 0,3388 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10083352

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    7/8-18 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083543

Przedział cen netto
0,647 zł - 0,647 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10087046

Przedział cen netto
0,4225 zł - 0,4225 zł

Zapasy magazynowe
29900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083499

Przedział cen netto
0,4113 zł - 0,4113 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069073

Przedział cen netto
1,0807 zł - 1,0807 zł

Zapasy magazynowe
3770 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069004

Przedział cen netto
0,7864 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
2550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in