Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10069615 | 0,488 zł - 0,488 zł | 168500 Na stanie |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Czerwony
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | 7700 Na stanie |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4532 zł - 0,4532 zł | 16600 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Czerwony
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8603 zł - 0,8603 zł | 3500 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Czerwony
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | 100 Na stanie |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Czerwony
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7306 zł - 0,7306 zł | 15350 Na stanie |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | 200 Na stanie |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3277 zł - 0,3277 zł | 22178 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Czerwony
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4322 zł - 0,4322 zł | 19980 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | 10000 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Czerwony
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3546 zł - 0,8687 zł | 1200 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Czerwony
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,294 zł - 1,294 zł | 1300 Na stanie |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Czerwony
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3388 zł - 0,3388 zł | 200 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5982 zł - 0,5982 zł | 10000 Na stanie |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,647 zł - 0,647 zł | 4000 Na stanie |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4225 zł - 0,4225 zł | 22900 Na stanie |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4113 zł - 0,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,0807 zł - 1,0807 zł | 3770 Na stanie |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Czerwony
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować