Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,091 zł - 12,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,0175 zł - 11,1305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10,0175 zł - 15,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 1,387 zł - 2,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | 150 Na stanie |
|
|
|
||
| 3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3,1979 zł - 3,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,1979 zł - 3,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 4,2381 zł - 6,5927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 6,9352 zł - 10,7881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,366 zł - 0,4066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,622 zł - 2,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 17,1839 zł - 26,7305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 34,676 zł - 38,5289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1,1173 zł - 1,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować